Serie TJ36
Sondas reforzadas de junta de transición
USD74.50
TJ36-ICIN-116G-12
-
304 SS, 321 SS o con vaina de Inconel
-
Diámetros desde 1/16 hasta 1/4"
-
900 mm (36") Cable trenzado de plomo con recubrimiento de PFA: 20 AWG para 1/4" y 3/16" de diám. ext., 24 AWG para sondas con diámetro exterior de 1/8" y 1/16"
-
Hay disponibles cables de plomo más largos a $1 por pie, en más de 36 pulgadas
-
Hechos de material con límites especiales de error
† All amounts shown in USD
Note: Nota: No hay cargos adicionales por largos de 2" a 12". Hay otros largos disponibles, consulte con el Departamento de Ventas.
Ordering Example: (1) TJ36-CASS-14G-12 sonda de junta de transición para uso pesado, tipo K (CHROMEGA™ -ALOMEGA™ ), vaina 304 SS, 1/ 4 " de diám. ext., junta con conexión a tierra, 12" de largo, USD91.80
Part Number Builder
Build Your Part Number Below
Option Descriptions:
(1)
Tipo de Termopar select from:IC for tipo J
CA for tipo K
CX for tipo E
CP for tipo T
NN for tipo N
(2)
Material de la Vaina select from:IN for Inconel
SS for Acero Inoxidable
(3)
Diámetro de Vaina select from:116 for 1/16 pulgadas
18 for 1/8 pulgadas
316 for 3/16 pulgadas
14 for 1/4 pulgadas
(4)
Junta de Termopar select from:E for Expuesta
G for Con Conexión a tierra
U for Sin Conexión a tierra
(5)
Longitud de la vaina select from:12 for 12 pulgadas
18 for 18 pulgadas
24 for 24 pulgadas
Note: All combinations may not be valid, check spec sheet for valid part numbers.